SKINTOP MS-HF-M BRUSH M63X1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 20.09.2025
Numéro d'article | 53112547 |
---|
Spécifications
Type de presse-étoupes | SKINTOP MS-HF-M BRUSH |
---|---|
Unité d'emballage | 1 |
Grandeur M | M63 x 1.5 |
Plage de serrage mm | 34.0 - 45.0 |
Ouverture de clé | 67 |
Longueur du filetage | 15.0 |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -25°C...+100°C |
Type de protection | IP68 |
Résistance |
|
Sans halogène | Oui |
Tarif douanier | 7419.8000 |