SKINTOP MS-HF-M BRUSH M16X1,5

SKINTOP MS-HF-M BRUSH M16X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53112541

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP MS-HF-M BRUSH
Unité d'emballage 25
Grandeur M M16 x 1.5
Plage de serrage mm 4.5 - 10.0
Ouverture de clé 20
Longueur du filetage 7.0
Corps Laiton nickelé
Plage de température -25°C...+100°C
Type de protection IP68
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Chimique
  • Huile
Sans halogène Oui
Tarif douanier 7419.8000

Téléchargements

Fiche technique (145.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?