SKINTOP DIX ASI-M 20

SKINTOP DIX ASI-M 20

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 53611001

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINTOP DIX-M ASI
Grandeur M M 20
Unité d'emballage 50
Désignation DIX AS-I-M 20
Nombre de câble x Ø 1 x AS-I
Plage de température -40°C...+100°C
Type de protection IP 54, IP 68 - 5 bar
Résistances
  • Huile
  • Chimique
sans halogène Oui
Tarif douanier 4016.9300

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?