Skindicht SM-PE-M 12x1,5

Skindicht SM-PE-M 12x1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52103300

Spécifications

Grandeur M M12 x 1.5
Unité d'emballage 100
Ouverture de clé 15
Epaisseur mm 3.0
Dimensions
















Ouverture de clé = 15mm
Epaisseur = 3.5mm
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-PE-M
Tarif douanier 7415.3391

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?