SKINDICHT SM-M 12X1,5 GEGENMUTTER

SKINDICHT SM-M 12X1,5 GEGENMUTTER

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 52103000

Spécifications

Grandeur M M12 x 1.5
Epaisseur mm 3.0
Ouverture de clé 15
Unité d'emballage 100
Type de presse-étoupes SKINDICHT SM-M
Dimensions
















Ouverture de clé = 15mm
Epaisseur = 3.0mm
Corps Laiton nickelé
Plage de température -60°C...+200°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
Sans halogène Non
Tarif douanier 7415.3300

Téléchargements

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?