SKINDICHT KW-M 32X1.5

SKINDICHT KW-M 32X1.5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52106240

Spécifications

Type de presse-étoupes SKINDICHT KW-M
Grandeur M 32 x 1.5
Longueur A 36.0
Longueur B 31.5
Longueur E 26.0
Longueur C 38.0
Longueur du filetage 17.0
Unité d'emballage 10
Ouverture de clé 36
Plage de température -20°C...+80°C
Tarif douanier 3926.9000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?