SILVYN BRAID PA6 NW 30 26,0-34,0 / 250M

SILVYN BRAID PA6 NW 30 26,0-34,0 / 250M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 61721258

Spécifications

Diamètre nominal 30
Unité d'emballage m 250
Sans halogène Oui
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Plage de température -55°C...+125°C
Tarif douanier 7413.0000

Téléchargements

Fiche technique (77.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?