SILVYN BRAID PA6 NW 16 14,0-24,0 / 400M

SILVYN BRAID PA6 NW 16 14,0-24,0 / 400M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 61721268

Spécifications

Diamètre nominal 16
Unité d'emballage m 400
Sans halogène Oui
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Plage de température -55°C...+125°C
Tarif douanier 7413.0000

Téléchargements

Fiche technique (77.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?