SILVYN BRAID PA6 NW 16 14,0-24,0 / 15M

SILVYN BRAID PA6 NW 16 14,0-24,0 / 15M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61721262

Spécifications

Diamètre nominal 16
Unité d'emballage m 15
Sans halogène Oui
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Plage de température -55°C...+125°C
Tarif douanier 7413.0000

Téléchargements

Fiche technique (77.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?