SILVYN BRAID PA6 NW 06 4,0-10,0 / 750M

SILVYN BRAID PA6 NW 06 4,0-10,0 / 750M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 61721266

Spécifications

Diamètre nominal 6
Unité d'emballage m 750
Sans halogène Oui
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
Plage de température -55°C...+125°C
Tarif douanier 7413.0000

Téléchargements

Fiche technique (77.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?