RD-Y(ST)Y 2x2x 0,50mm²
gris
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0032470 |
---|
Spécifications
Identification du conducteur | colorés spécial |
---|---|
Flexibilité | en pose fixe |
Blindage | Feuillard d’aluminium laminé |
Matière gaine extérieure | PVC |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Forme câble | rond |
Tension nominale | 225V |
Type de câbles | RD-Y(ST)Y |
Tarif douanier | 8544.4991 |