SKINTOP MS PG 36

SKINTOP MS PG 36

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 52015765

Spécifications

Dimension PG PG 36
Dimensions
Plage de serrage (F)  =
 19.0-32.0mm
Filetage de la partie inférieure (D)  =
 15.0mm
Ouverture de clé (SW) 
 =
 50.0mm
Longueur (C)  =
 62.0mm
Bague d'étanchéité Néoprène (CR)
Joint torique CR/NBR
Plage de température +100°C
Tarif douanier 7419.9949

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Fiche technique

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?