Porte-fusible CMS14 14x51 1-pôle+N
Q331030 690V avec indicateur+Micro VE=3
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | CMS141NMI |
---|
Spécifications
Taille du fusible | 14 x 51 |
---|---|
Nombre de pôles | 1 pôle + N |
Conception | standard |
Type de système d'indication | surveillance des fusibles + micro |
gG | Non |
aM | Oui |
Norme | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Classe "J" | Non |
Classe "CC" | Non |
Classe "RK5" | Oui |
aR / gR | Oui |
gS | Non |
Standard Britannique | Oui |
Tarif douanier | 8536.5000 |