Porte-fusible CMC8 8x32 2-pôle
Q1062683 400V sans indicateur VE=6
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Ersatz/Remplacement für/pour: CMS82 (Ref.: Z305002F)
Numéro d'article | CMC82 |
---|
Spécifications
Taille du fusible | 8 x 32 |
---|---|
Nombre de pôles | 2 pôle |
Conception | standard |
Type de système d'indication | sans surveillance des fusibles |
gG | Non |
aM | Oui |
Norme | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Classe "J" | Non |
Classe "CC" | Non |
Classe "RK5" | Oui |
aR / gR | Oui |
gS | Non |
Standard Britannique | Oui |
Tarif douanier | 8536.5000 |