ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X1,5

EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1

ÖLFLEX TRAIN 371 1,8KV 1X1,5

EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 22.11.2025
Numéro d'article 15371000

Spécifications

Diamètre extérieure mm 5.80
Forme câble rond
Matière gaine extérieure Composé de polymère réticulé par un ensemble d'électron
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
Tension nominale Uo/U: 1,8/3,0 kV
Plage de température -45°C...+120°C
Sans halogène Oui
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Huile
  • Chimique
  • Acides
  • Lyes
  • Résistant aux carburants
Branche transport par rail
Sous-catégorie câble Câble ferroviaire selon EN 45545
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique (141.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?