ÖLFLEX SERVO FD 7OCS (4G1,5+(2x0,75)+((4

ÖLFLEX SERVO FD 7OCS (4G1,5+(2x0,75)+((4

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 1023396

Spécifications

Forme câble rond
Matière gaine extérieure TMPU
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles extra-souples
  • Câbles pour moteur
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 80
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Confectionnés avec connecteur Non

Téléchargements

Fiche technique (123.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?