ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB 3X185+3G35
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
| Numéro d'article | 1133527 |
|---|
Spécifications
| Dimension câble hybride | 3x 185,00mm²+ 3G 35,00mm² |
|---|---|
| Identification du conducteur | colorés CENELEC |
| Couleur de la gaine | noir |
| Tension nominale | 0,6/1kV |
| Diamètre extérieure mm | 52.60 |
| Forme câble | rond |
| Sous-catégorie câble |
|
| Type de câbles | ÖLFLEX SERVO 2XSLCH-JB |
| Matière gaine extérieure | sans halogène |
| Blindage | Blindage en cuivre étamé |
| Flexibilité | souple |
| Sans halogène | Oui |
| Plage de température °C (pose fixe) |
|
| Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
| Confectionnés avec connecteur | Non |
| Tarif douanier | 8544.4900 |