ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC 1x 25,0mm² L
halogen-free, Cca
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1123801 |
---|
Spécifications
Section mm² | 25,00 |
---|---|
Couleur | noir |
Diamètre extérieure mm | 11.30 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Classe d'incendie CPR | Cca |
Sous-catégorie fils | Fils sans halogène |
Types de fils | ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+80°C |
Résistances |
|
Classe d'incendie CPR | Cca |
Tarif douanier | 8544.4992 |