Section mm² |
10,00
|
Couleur |
noir
|
Couleur gaine intérieure |
noir
|
Tension nominale |
600V
|
HAR |
Non
|
Bobine |
Non
|
Füt |
Non
|
Extrasouple |
Non
|
Construction des fils |
Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
|
Isolation des conducteurs |
Isolation du conducteur: PVC, noir
|
Besonderheit (3) |
Couche textile
|
Blindage |
Tresse de blindage en cuivre étamé
|
Isolation de la gaine (6) |
Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005)
|
Rayon de courbure minimum |
en mouvement/en pose fixe: 10x / 4x Ø
|
Plage de température |
Utilisation flexible: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / En pose fixe: -40°C...+80°C (UL: +90°C)
|
Tension nominale |
600/1000V - UL & CSA 600V
|
Tension d'essai |
4000V
|
Norme |
Selon VDE 0250, 0285
|
Approbations |
UL AWM Style 10107 cRU AWM II A/B FT1 UL File No. E63634
|
Matière gaine extérieure |
PVC
|
Flexibilité |
extra-souple / pour chaînes
|
Blindage |
Tresse en cuivre étamé
|
sans halogène |
Non
|
Plage de température (Utilisation flexible) |
0°C...+70°C
|
Certification |
UL/CSA
|
Plage de temperature (pose fixe) |
-40°C...+80°C
|
Types de fils |
ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY
|
Résistances |
- UV
- Huile
- Non-propagateur de la flamme
|
Sous-catégorie fils |
- Fils en PVC
- Fils approuvés UL/CSA
- Mono conducteur pour chaînes
|
Forme câble |
rond
|
Tarif douanier |
8544.4991
|