MUN-SFP-1G-MM-LC-85-0.5-DDI-LLP
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
demnächst verfügbar ab 13.08.2025
Numéro d'article | 21700139 |
---|
Spécifications
Type de connexion | LC-D (DUPLEX) |
---|---|
Débits de transmission des données | 1000 Mbit/s |
Longueur d'onde nominale de l'émetteur | 850 nm |
Type de fibre | Fibre multimode |
Sous-catégorie câble | Câbles LAN / Ethernet |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ETHERLINE ACCESS NF |
Sans halogène | Non |
Certification | UL |