MUN-SFP-1G-MM-LC-13-1-DDI-LLP

MUN-SFP-1G-MM-LC-13-1-DDI-LLP

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 21700152

Spécifications

Type de connexion LC-D (DUPLEX)
Débits de transmission des données 1000 Mbit/s
Longueur d'onde nominale de l'émetteur 1310 nm
Type de fibre Fibre multimode
Sous-catégorie câble Câbles LAN / Ethernet
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 75
Type de câbles ETHERLINE ACCESS NF
Sans halogène Non
Certification UL
Vous êtes sûr de vous?