Kit contact auxiliaire 1 pôle CMS22
E211581
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | CMS22W1 |
---|
Spécifications
Contacts auxiliaires et accessoires | Oui |
---|---|
Assemblage pour raccordement | Non |
Peignes de connexion | Non |
Porte-fusibles | 1 pôle |
gG | Non |
aM | Oui |
Norme | Reihe 660VDC = UL-Recognized |
Classe "J" | Non |
Classe "CC" | Non |
Classe "RK5" | Oui |
aR / gR | Oui |
gS | Non |
Standard Britannique | Oui |
Tarif douanier | 8538.9040 |