IEC Fuse 10x38 aM 400V/20A P V085256

IEC Fuse 10x38 aM 400V/20A P V085256

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article FR10AM40V20P

Spécifications

Taille du fusible 10 x 38
Courantssigné 20 A
Vitesse / Caractéristique aM
Tension nominale 400 VAC
Type de système d'indication avec percuteur
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Oui
aM Non
Norme EN 60269-1, - 2-1
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?