Fusible Courant continu 1000V 20A 20x127

D089496J; CC 1051 CP GRB 20.127 20

Fusible Courant continu 1000V 20A 20x127

D089496J; CC 1051 CP GRB 20.127 20

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article FD20GB100V20T

Spécifications

Dimmension 20 x 127mm
Intensité (A) 20.0
Tension (VDC) 1000VDC
Avec indicateur Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (43.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?