Fusible Class J / HSJ 600VAC 30A

H235872J, AMP-TRAP 2000, Form 101

Fusible Class J / HSJ 600VAC 30A

H235872J, AMP-TRAP 2000, Form 101

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article HSJ30

Spécifications

Dimmension 21 x 57mm
Intensité (A) 30.0
Tension (VAC) 600VAC
Tension (VDC) 500VDC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?