Fusible Class J / HSJ 600VAC 300A

C235890A; AMP-TRAP 2000; Form 101

Fusible Class J / HSJ 600VAC 300A

C235890A; AMP-TRAP 2000; Form 101

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article HSJ300

Spécifications

Dimmension 54 x 181mm
Intensité (A) 300.0
Tension (VAC) 600VAC
Tension (VDC) 500VDC
gG Non
aM Oui
Norme Reihe 660VDC = UL-Recognized
Classe "J" Non
Classe "CC" Non
Classe "RK5" Oui
aR / gR Oui
gS Non
Standard Britannique Oui
Tarif douanier 8536.1000

Téléchargements

Fiche technique (34.0 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?