EPIC M23P D6 QL 3.5-5.6 OG PLUG

EPIC M23P D6 QL 3.5-5.6 OG PLUG

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 381167828

Spécifications

Taille du connecteur M23 Power
Forme Prise droite
Contacts inclus Non
Type de raccordement Sertissage
Plage de serrage mm 3.5 - 4.6
Blindé Oui
Matière Alliage de zinc
Type de protection IP68
Plage de température -20°C...+130°C
Certification CE
Tarif douanier 8536.6900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?