EPIC DATA M12X8MS-INCABLE-RJ45MS

EPIC DATA M12X8MS-INCABLE-RJ45MS

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 23.12.2025
Numéro d'article 7433500229

Spécifications

Forme Adaptateur
Taille du connecteur M12 - RJ45
Lien 1 M12 fiche droite
Lien 2 RJ45 droite
Nombre de pôles 8/8
Kodierung Codage X
Type de raccordement Confectionnable sur site
Catégorie (LAN) Cat. 6a
Type de protection IP20 (RJ45) / IP67 (M12)
Plage de température -20°C...+70°C
Blindé Oui
Tarif douanier 8536.6900
Vous êtes sûr ?