EPIC DATA M12X8FS-INCABLE-RJ45MS
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 23.12.2025
Numéro d'article | 7433500228 |
---|
Spécifications
Forme | Adaptateur |
---|---|
Taille du connecteur | M12 - RJ45 |
Lien 1 | Prise M12 droite |
Lien 2 | RJ45 droite |
Nombre de pôles | 8/8 |
Kodierung | Codage X |
Type de raccordement | Confectionnable sur site |
Catégorie (LAN) | Cat. 6a |
Type de protection | IP20 (RJ45) / IP67 (M12) |
Plage de température | -20°C...+70°C |
Blindé | Oui |
Tarif douanier | 8536.6900 |