Capots haut profil avec 2 pivots sortie
M32, 104x27mm, 830V
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 05.09.2025
Numéro d'article | MMAO16L32 |
---|
Spécifications
Type de produit | Boîtier |
---|---|
Dimensions | 104x27 |
Voltage V | 830 |
Couvercle | Non |
Type de boîtier | Boîtier à douilles |
Matériau du boîtier | Aluminium moulé sous pression |
Type de verrouillage | 2 boulons |
Dimension du filetage | M32 |
Sortie de câble | latérale |
Type de protection | IP65 |
CEM | Non |
Tarif douanier | 8544.4200 |