SKINDICHT BL-M 50X1,5 +O-RING
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 52103165 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M50 x 1.5 |
---|---|
Unité d'emballage | 10 |
Longueur du filetage | 9.0 |
Ø extérieur | 54.0 |
Dimensions |
Ø-extérieur = 54 mm |
BL-M | Non |
BL-M mit O-Ring | Oui |
Type de presse-étoupes | SKINDICHT BL-M |
Corps | Laiton nickelé |
Plage de température | -20°C...+100°C |
Type de protection | IP 68, 10 bar |
Résistances |
|
sans halogène | Oui |
Tarif douanier | 7419.8000 |