Gaine de protection supersouple
SILVYN RILL PA 12
Polyamide PA12
Cette gaine de protection conçue à partir d’un polyamide spécial à rainures parallèles conserve ses propriétés dans les températures négatives et est résistant aux huiles, graisse, acides dilués et solvants. Résistance aux intempéries grâce à une protection UV élargie. Le flexible PA12, en combinaison avec les raccords Vollprotec constitue la solution la plus adaptée pour une utilisation en mouvement.
Gaine de protection supersouple
Polyamide PA12
SILVYN RILL PA12 10 / 6,5X10 GY 50M
Nr- d'article 61815100
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Gaine de protection supersouple
Polyamide PA12
SILVYN RILL PA12 10 / 6,5X10 BK 50M
Nr- d'article 61815105
prochainement disponible 27.05.2025
Gaine de protection supersouple
Polyamide PA12
SILVYN RILL PA12 13 / 10X13 GY 50M
Nr- d'article 61815110
prochainement disponible 20.05.2025
Gaine de protection supersouple
Polyamide PA12
SILVYN RILL PA12 13 / 10X13 BK 50M
Nr- d'article 61815115
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Gaine de protection supersouple
Polyamide PA12
SILVYN RILL PA12 16 / 12X15,8 GY 50M
Nr- d'article 61815120
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Gaine de protection supersouple
Polyamide PA12
SILVYN RILL PA12 16 / 12X15,8 BK 50M
Nr- d'article 61815125
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Gaine de protection supersouple
Polyamide PA12
SILVYN RILL PA12 21 / 16,5X21,2 GY 50M
Nr- d'article 61815130
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Gaine de protection supersouple
Polyamide PA12
SILVYN RILL PA12 21 / 16,5X21,2 BK 50M
Nr- d'article 61815135
prochainement disponible 27.05.2025
Gaine de protection supersouple
Polyamide PA12
SILVYN RILL PA12 28 / 23X28,5 GY 50M
Nr- d'article 61815140
prochainement disponible 13.05.2025
Gaine de protection supersouple
Polyamide PA12
SILVYN RILL PA12 28 / 23X28,5 BK 50M
Nr- d'article 61815145
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Gaine de protection supersouple
Polyamide PA12
SILVYN RILL PA12 34 / 29X34,5 GY 25M
Nr- d'article 61815150
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Gaine de protection supersouple
Polyamide PA12
SILVYN RILL PA12 34 / 29X34,5 BK 25M
Nr- d'article 61815155
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
- 1
- 2
Spécifications
Matériau |
polyamide (PA 12), sans halogène, sans phospore et sans cadmium, résistant à la chaleur et auto-extinguible, résistant aux UV |
---|---|
Plage de température | -50°C...+90°C (de courte durée +140°C) |
Couleur | noir |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Conduflex |