{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Câbles
Câbles à fibre optique
PCF - Fibre optique en verre gainée de plastique (fibre hybride)
Filtres
7 de 7
Type de câble à fibres optiques
PCF
6
POF
1
Nombre de fibres
2
6
1
1
Matériau de l'âme en fibres
Verre
6
Polyméthylméthacrylate, PMMA
1
Matière gaine extérieure
PVC
2
PUR
4
PE
1
Couleur de la gaine
noir
1
orange
3
vert
3
Diamètre de l'âme en fibres
200 µm
6
980 µm
1
Diamètre de la gaine de fibres
230 µm
6
1000 µm
1
Diamètre extérieure mm
PROFINET Typ
C
2
B
1
Flexibilité
extra-souple / pour chaînes
4
en pose fixe
3
Câble optique, insert
Intérieur
5
Universel
2
Armature
Non
6
Oui
1
Sans halogène
Oui
4
Non
3
Étanchéité longitudinale
Non
6
Oui
1
Résistance
Huile
7
UV
3
Non-propagateur de la flamme
6
Appliquer le filtre
remise à l'état initial
Filtres
(7)
Trouvé:
7
HITRONIC PCF DUPLEX PUR indoor
HITRONIC PCF DUPLEX PE outdoor
HITRONIC PCF DUPLEX PUR indoor
HITRONIC PCF DUPLEX
Oui
Non