Control cable 600V TC-ER (Tray Cable) for open wiring 'Exposed Run', Oil Res I, UL MTW,SUN RES,DIR BUR

ÖLFLEX Tray II

noir

Ces câbles de commande sont destinés à l’utilisation dans
et sur les machines, aux installations industrielles et à la pose extérieure ou en terre. Le modèle Ölflex Tray II est un câble de commande multi conducteurs souple (600 volts, 90°C, type UL TC et MTW, c(UL) type CIC, NOM Norme Officielle Mexicaine, conforme aux normes CE) et résistant aux UV. Simple et rapide à installer le Ölflex Tray II est conçu pour une utilisation dans tous les équipements électriques en locaux secs, humides et soumis aux intempéries.
Grâce à ses homologations et la technologie Ölflex, Tray II
s’adresse tant au marché américain qu’à l’Europe. Enfin,
l’homologation „Open Wiring“ permet la pose sans protection
supplémentaire entre le chemin de câble et la machine.

34 de 34
Nombre de conducteurs
Section mm²
grandeur AWG

Specifications

Forme câble
rond
Type de câbles
ÖLFLEX TRAY ll
Matière gaine extérieure
Polymer
Blindage
sans blindage
Flexibilité
torsion
Tension nominale
UL/CSA TC: 600V - UL WTTC: 1000V - VDE Uo/U: 600/1000V
Sans halogène
Non
Plage de température
-40°C...+105°C
Certification
  • UL/CSA
  • ECOLAB
Résistance
  • Huile
  • UV
  • Météorologique
  • Eau
Sous-catégorie câble
Câbles approuvés UL/CSA