Câble pour chaine PUR Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P
gris

ÖLFLEX-FD®-810 P sont des lignes des chaînes à câbles supersouples et résistantes à l’abrasion en PUR.Elles conviennent à l’utilisation à mouvements permanents avec des rayons minimes de jusqu’à 7,5 x diamètre du câble dans les chaînes guide câbles avec des longeurs de course jusqu'a 10m. L’isolant en PUR de haute qualité permet un diamètre extérieur minime et ainsi une économie de place pour des rayons de courbure fortement réduits. La gaine en polyuréthane est particulièrement résistante aux hydrocarbures et à l’essence ainsi qu’à l’abrasion et aux coupures. Elle est qualifiée pour une durée de vie d’au moins 5 millions de cycles de courbure dans les chaînes énergétiques.

54

Spécifications

Forme câble rond
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles extra-souples
Type de câbles ÖLFLEX FD 810 P
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Non
Plage de température -5°C...+70°C
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • Huile
  • Chimique
  • UV
  • Météorologique
  • Mécanique
Tension d'essai 4000V
Vous êtes sûr de vous?