Monoconducteur flexible sans halogène avec comportement amélioré en cas d’incendie
ÖLFLEX CLASSIC 128 BK SC
Comportement au feu Cca / noir / résistant aux UV

Les câbles ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC sont des câbles monoconducteurs sans halogène, ignifuges, destinés à une utilisation occasionnellement mobile et à une pose fixe en cas de sollicitation mécanique normale. Ils sont entre autres adaptés à une utilisation dans des locaux secs ou humides. Une utilisation à l'extérieur est possible en respectant la plage de température indiquée. Ils conviennent pour des mouvements occasionnels et non automatisés. La contrainte de traction maximale est de 15 N/mm² de section de conducteur lors de l'installation et du fonctionnement. Le guidage forcé n'est pas autorisé.

Les câbles ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC sont utilisés partout où, en cas d'incendie, les personnes, les animaux ainsi que les biens matériels de grande valeur sont fortement menacés par les conséquences d'un incendie. En cas d'incendie, les gaz toxiques et les gaz corrosifs sont réduits au minimum.

Réaction au feu classée selon la directive européenne 305/2011 (BauPVO/CPR).

40

Spécifications

Sous-catégorie fils Fils sans halogène
Types de fils ÖLFLEX CLASSIC 128 H BK SC
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5
Isolation des conducteurs sans halogène
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Oui
Plage de température (Utilisation flexible) -5°C...+70°C
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Branche Installation du bâtiment
Résistances
  • UV
  • Météorologique
  • Non-propagateur de la flamme
Classe d'incendie CPR Cca
Tension d'essai 4000V
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 15 x Ø<br/>Pose fixe: 4 x Ø
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur

Téléchargements

Fiche technique (82.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?