Câble de comande blindé avec fils numéroté
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY
transparent, avec gaine intérieure

86

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX 110 CY
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Sans halogène Non
Plage de température -40°C...+80°C
Certification
  • VDE
  • CPR
Résistance
  • Non-propagateur de la flamme
  • Chimique
Sous-catégorie câble Câbles PVC

Téléchargements

Fiche technique (173.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?