ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 2X2,5sure demandeDiamètre extérieure mm: 8.90 Nr- d'article0010086VE: 1000m (recommandé) prochainement disponible 22.06.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 3X2,5sure demandeDiamètre extérieure mm: 9.60 Nr- d'article00100933VE: 1000m (recommandé) prochainement disponible 22.06.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 3G2,5sure demandeDiamètre extérieure mm: 9.60 Nr- d'article0010087VE: 1000m (recommandé) prochainement disponible 22.06.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G2,5sure demandeDiamètre extérieure mm: 10.70 Nr- d'article00100883VE: 1000m (recommandé) prochainement disponible 22.06.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 5G2,5sure demandeDiamètre extérieure mm: 11.80 Nr- d'article00100893VE: 1000m (recommandé) prochainement disponible 22.06.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 7G2,5sure demandeDiamètre extérieure mm: 13.10 Nr- d'article0010091VE: 1000m (recommandé) prochainement disponible 22.06.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 8G2,5sure demandeDiamètre extérieure mm: 15.80 Nr- d'article0010092VE: 1000m (recommandé) prochainement disponible 22.06.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 2X4sure demandeDiamètre extérieure mm: 10.40 Nr- d'article0010100VE: 1000m (recommandé) prochainement disponible 22.06.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 3G4sure demandeDiamètre extérieure mm: 11.20 Nr- d'article0010210VE: 1000m (recommandé) prochainement disponible 22.06.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 4G4sure demandeDiamètre extérieure mm: 12.50 Nr- d'article00101013VE: 1000m (recommandé) prochainement disponible 22.06.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 5G4sure demandeDiamètre extérieure mm: 13.70 Nr- d'article00101023VE: 1000m (recommandé) prochainement disponible 22.06.2026
ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 7G4sure demandeDiamètre extérieure mm: 15.20 Nr- d'article0010103VE: 1000m (recommandé) prochainement disponible 22.06.2026