{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Connecteurs
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Connecteurs
Connecteurs circulaires
Insert de contact
Filtres
(120)
Inserts LS1
EPIC LS1 Special
Inserts
EPIC M 23 insert 6-pol
Inserts
EPIC M 23 insert 7-pol
Inserts
EPIC M 23 insert 9-pol
Inserts
EPIC M 23 insert 12-pol
Inserts
EPIC M 23 insert 16-pol
Inserts
EPIC M 23 insert 17-pol
Filtres
120 de 120
Type de produit
Insert de contact
59
Taille du connecteur
M23 Power
19
M23 Signal
51
Forme
Insert de broche
32
Insert de prise
23
Nombre de pôles
5 + PE
7
12P (Partie E)
5
12P (Partie P)
5
16P (Partie E)
3
16P (Partie P)
3
17P (Partie E)
6
17P (Partie P)
5
3 + PE + 4
7
3 + PE + 5
5
6P (Partie E)
3
6P (Partie P)
3
7P (Partie E)
3
7P (Partie P)
3
8 + 1P (Partie E)
3
8 + 1P (Partie P)
3
9P (Partie E)
3
9P (Partie P)
3
Contacts inclus
Non
32
Oui
28
Type de raccordement
Sertissage
19
Section du conducteur mm²
0,05 - 1,00 / 0,35 - 4,00
4
0,14 - 1,00 / 0,35 - 4,00
1
0,14 - 1,00 / 0,50 - 2,50
2
0,14 - 1,00 / 0,50 - 4,00
5
0,35 - 4,00
4
0,50 - 2,50
2
0,50 - 4,00
1
Matière
Polyamide
19
Certification
CE
19
Appliquer le filtre
remise à l'état initial
Oui
Non