Connecteurs de données EPIC DATA male

Ind.Ethernet 8-pole IP6x Cat.6

Convient pour une utilisation dans un environnement industriel

ED-IE-AX-RJ45-6A-B-68-FC
 
Nr- d'article21700630
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ED-IE-AX-RJ45-AC-DC
 
Nr- d'article21700631
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
EPIC DATA-IE-AX-M12X-6A-67-FC
 
Nr- d'article381166928
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
EPIC M12 EDM428-8
 
sure demande
Nr- d'article381167615
prochainement disponible 08.09.2026
4 de 4
Forme
Taille du connecteur
Nombre de pôles
Type de raccordement
Catégorie (LAN)
Type de protection
Diamètre du câble mm
Blindé
Certification
Sous-catégorie câble

Specifications

Sous-catégorie Connecteurs
Connecteurs de données