Connecteurs de données EPIC DATA RJ45 female Cat.6a
Ind.Ethernet 8-pole IP20 Cat.6
Codage couleur selon le standard EIA/TIA (T568A ou T568B)
- Adapté à tous les réseaux LAN et applications Ethernet jusqu’à 10GBase-T.
- Conçu pour les câbles Cat.6A.
- Raccordement facile du câble grâce à la technique à déplacement d’isolant.
- Stabilité grâce au boîtier métallique en zinc moulé par injection.
- La certification UL selon les données techniques permet l'utilisation du produit dans l'espace nord-américain.
sure demande
Nr- d'article21700611
VE: 24Pce (recommandé)
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
sure demande
Nr- d'article21700612
VE: 24Pce (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
sure demande
Nr- d'article21700613
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
sure demande
Nr- d'article21700614
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
showInfo = false, 300)"> showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
Sous-catégorie Connecteurs
Connecteurs de données