Connecteurs de données EPIC DATA

Ind. Ethernet 8-pole IP6x Cat.

Convient pour une utilisation dans un environnement industriel

ED-IE-M12F-X-RM
 
sure demande
Nr- d'article21700618
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ED-IE-RJ45F-6A-B-68-FC
 
Nr- d'article21700632
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ED-IE-RJ45F-AC-DC
 
sure demande
Nr- d'article21700633
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ED-IE-AX-M12D-5-PN-67-FC
 
Nr- d'article21700647
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
EPIC DATA-IE-AX-M12XF-6A-67-FC
 
Nr- d'article381166927
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
EPIC M12 EDF428-8
 
sure demande
Nr- d'article381167616
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
EPIC DATA M12X8MSC
 
sure demande
Nr- d'article44429476
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
10 de 10
Forme
Taille du connecteur
Nombre de pôles
Type de raccordement
Catégorie (LAN)
Type de protection
Diamètre du câble mm
Blindé
Certification

Specifications

Sous-catégorie Connecteurs
Connecteurs de données