Connecteurs de données RJ45 male PROFINET Cat.5

Ind. Ethernet 8-pole IP20 Cat.

- Codage couleur PROFINET prévue pour une utilisation avec des câbles à 2 paires.

- Raccordement facile du câble grâce à la technique à déplacement d’isolant.

- Stabilité grâce au boîtier métallique en zinc moulé par injection.

ED-IE-AX-5-PN-20-FC
 
Nr- d'article21700605
VE: 10Pce (fix)Mindestbestellmenge: 10 Pce
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
3 de 3
Forme
Taille du connecteur
Type de protection
Diamètre du câble mm
Blindé
Sous-catégorie câble

Specifications

Sous-catégorie Connecteurs
Connecteurs de données

Télécharger