Kits avec câble et connecteur

Etherline Kits

avec articles certifiés Profinet

Kits LAPP ETHERLINE® ACCESS – La solution complète pour les réseaux Ethernet industriels 

Optimisez l'efficacité et la fiabilité de vos communications industrielles grâce aux kits ETHERLINE® ACCESS innovants de LAPP !

Bénéficiez d'ensembles parfaitement adaptés pour la mise en place rapide de réseaux industriels stables, comprenant des câbles Ethernet de haute qualité, des connecteurs à assembler sur site (RJ45, M12) et des commutateurs robustes adaptés à un usage industriel.

  • Kits complets pour les applications PROFINET® et Ethernet industriel
  • Variantes de pose flexibles ou fixes pour tous les environnements de machines et d'installations
  • Au choix avec connectique RJ45 ou M12 – optimale pour les conditions industrielles les plus difficiles
  • Câbles de haute qualité, optimisés CEM, des catégories Cat.5, Cat.5e ou Cat.7
  • Commutateurs Ethernet non gérés avec jusqu'à 8 ports pour une extension flexible du réseau
  • Solution rapide pour une installation et une extension faciles des infrastructures Industrie 4.0

Vos avantages :

  • Composants parfaitement adaptés – tout pour une extension immédiate du réseau dans un seul kit
  • Qualité industrielle : pour des performances durables et une longue durée de vie dans des conditions difficiles
  • Qualité LAPP uniforme et testée pour une transmission de données sans faille

Avec les kits LAPP ETHERLINE® ACCESS, vous misez sur des composants de marque éprouvés – vous connectez ainsi vos installations de production, vos machines et vos commandes de manière rapide, sûre et pérenne !

Trouvé: 3
ETHERLINE KIT PN5-M12-1
 
Nr- d'article21700133
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ETHERLINE KIT PN5-M12-2
 
Nr- d'article21700134
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ETHERLINE KIT PN6-RJ-1
 
Nr- d'article21700135
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.