{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Connecteurs
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Connecteurs
Connecteurs circulaires
Contacts
EPIC Powerlock cable connector
EPIC Powerlock cable connector
Filtres
(58)
EPIC POWERLOCK 2.0 D6 GN
sure demande
Nr- d'article
381167903
disponible à partir de septembre environ
EPIC POWERLOCK 2.0 D6 BL
sure demande
Nr- d'article
381167904
disponible à partir de septembre environ
EPIC POWERLOCK 2.0 D6 BN
sure demande
Nr- d'article
381167905
disponible à partir de septembre environ
EPIC POWERLOCK 2.0 D6 BK
sure demande
Nr- d'article
381167906
disponible à partir de septembre environ
EPIC POWERLOCK 2.0 D6 GY
sure demande
Nr- d'article
381167907
disponible à partir de septembre environ
EPIC POWERLOCK 2.0 D6 RD
sure demande
Nr- d'article
381167908
disponible à partir de septembre environ
EPIC POWERLOCK 2.0 F6 GN
sure demande
Nr- d'article
381167909
disponible à partir de septembre environ
EPIC POWERLOCK 2.0 F6 BL
sure demande
Nr- d'article
381167910
disponible à partir de septembre environ
EPIC POWERLOCK 2.0 F6 BN
sure demande
Nr- d'article
381167911
disponible à partir de septembre environ
EPIC POWERLOCK 2.0 F6 BK
sure demande
Nr- d'article
381167912
disponible à partir de septembre environ
EPIC POWERLOCK 2.0 F6 GY
sure demande
Nr- d'article
381167913
disponible à partir de septembre environ
EPIC POWERLOCK 2.0 F6 RD
sure demande
Nr- d'article
381167914
disponible à partir de septembre environ
1
2
...
5
»
Filtres
58 de 58
Type de produit
Boîtier
34
Contacts
22
Forme
Connecteur de câble
17
Connecteur d'accouplement
17
Contact - Puits
11
Conatct - Source
11
Couleur
noir
6
brun
6
rouge
4
gris
6
vert
6
bleu
6
Tension nominale
1000 V
14
Courant assigné A
660 A
14
Section du conducteur mm²
35,0 - 240,0
14
Type de raccordement
Sertissage
16
Raccord à vis
4
Type de protection
IP67
12
cycles d'application mécanique
500
14
Certification
CE
12
Appliquer le filtre
remise à l'état initial
Oui
Non