Connecteurs RJ45 à confectionner sur site et connecteurs encastrables

EPIC M12 L / K contacts

EPIC  M12 FETM4F-0.5-M16
 
Nr- d'article381166909
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
EPIC M12 FEAM8F-0.5-M16
 
Nr- d'article381166917
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
EPIC M12 FEAM4F-0.5-M16
 
Nr- d'article381166918
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
EPIC M12 FEAM4.5F-0.5-M16
 
Nr- d'article381166919
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
ED-IE-AXS-8.1A-B-20-FC
 
Nr- d'article381166931
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
6 de 6
Catégorie (LAN)
Système industrial ethernet
Taille du connecteur
Forme
Nombre de pôles
Dimension du filetage
Longueur
Blindé
Type de raccordement
Type de protection
Certification
Tension nominale
Courant assigné A

Specifications

Sous-catégorie Connecteurs
Connecteurs de données