Fils de cuivre étamés

Copper Robe

Disponible en classe conductrice 2 ou en classe conductrice 5

COPPER ROPE BARE CLASS 2 1X35
 
Nr- d'article45612044
VE: 8000m (fix)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
COPPER ROPE BARE CLASS 2 1X50
 
Nr- d'article45612055
VE: 500m (fix)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X16
 
Nr- d'article4571202
VE: 5000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
COPPER ROPE TINNED CLASS 2 1X25
 
Nr- d'article4571203
VE: 5000m (recommandé)
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
30 de 30
Nombre de conducteurs
Section mm²
Forme câble
Sans halogène
Résistance

Specifications

Sous-catégorie fils
Fils de mesure / Câble cuivre de mise à la terre
Types de fils
Copper Rope Tinned
Flexibilité
en pose fixe
Blindage
sans blindage
Sans halogène
Non