{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Connecteurs
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Connecteurs
Connecteurs solaires
Filtres
(18)
Connecteurs pour systèmes photovoltaïques
EPIC SOLAR 4Plus
Raccord à sertir pour montage sur site
Filtres
18 de 18
Type de produit
Connecteurs solaires
14
Contacts
4
Tension nominale
1000 V
4
1500 V
10
Courant assigné A
50 A
8
22 A
2
30 A
2
55 A
2
Type de contact/d'insert
Insert de prise
7
Insert de broche
7
Prise de contact à sertir
2
Broche de contact à sertir
2
Section du conducteur mm²
10,00
2
2,50
4
4,00 - 6,00
8
Plage de serrage mm
4.8 - 6.0
1
5.0 - 7.2
1
5.2 - 6.5
1
5.2 - 7.1
1
5.2 - 7.0
8
7.0 - 7.4
2
Appliquer le filtre
remise à l'état initial
Oui
Non