{ document.getElementById('cmsmodal').checked = true; }); } " >
Aller au contenu principal
Solutions
E-Service
Actualités
Notre entreprise
Contact
Login
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Connecteurs
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
Connecteurs
Câbles
Fils souples
Câbles pour chaînes guide-câbles
Gaines de protection & raccords
Accessoires pour câbles
Fusibles & Portes-fusibles
Outils & Machines
LAPP SWISS SA
Ifangstrasse 103
CH-8153 Rümlang
info.ch.vch@lapp.com
044 817 97 97
Home
Assortiment
Connecteurs
Connecteurs rectangulaires
Accessoires
Filtres
(96)
Accessoires pour connecteurs industriels
Volland Zubehör
Pièces spéciales
Volland Spezialteil I
Filtres
96 de 96
Type de produit
Accessoires
76
Couvercle de protection
14
Contacts
4
Outils
1
MIXO modulaire
1
Nombre de pôles
6P
1
9P
3
15P
3
25P
3
37P
2
50P
1
Courant A
16
4
6
1
Type de contact/d'insert
Prise de contact à sertir
2
Broche de contact à sertir
2
Dimensions
104x27
7
21x21
5
44x27
9
49x16
3
57x27
9
66x16
1
77x27
7
Section du conducteur mm²
0,50
4
Section du conducteur AWG
20
4
Matériel de contact
Fer
2
Constantan (Cu Ni)
2
Argent
1
Série
T-TYPE Hygiène
2
E-Xtreme
1
Appliquer le filtre
remise à l'état initial
Oui
Non