A-2Y(L)2Y

8
A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,6
Nr- d'article 1591052
10.30
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,6
Nr- d'article 1591053
11.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
A-2Y(L)2Y...ST III BD 2x2x0,8
Nr- d'article 1591150
8.60
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
A-2Y(L)2Y...ST III BD 4x2x0,8
Nr- d'article 1591151
10.90
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
A-2Y(L)2Y...ST III BD 6x2x0,8
Nr- d'article 1591152
11.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
A-2Y(L)2Y...ST III BD 10x2x0,8
Nr- d'article 1591153
13.50
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
A-2Y(L)2Y...ST III BD 20x2x0,8
Nr- d'article 1591154
17.30
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.

Spécifications

Flexibilité en pose fixe
Blindage Feuillard d’aluminium laminé
Matière gaine extérieure PE
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -20.0
  • 70.0
Forme câble rond
Tension nominale 225V
Résistances UV
Type de câbles A-2Y(L)2Y…ST III BD
Vous êtes sûr ?